Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216709
M22S-DDL-WS-GB1/GB0

Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder vorstehend, tastend, Vorsatzlinse weiß, weiß, schwarz, beschriftet, Frontring Schwarz, START/STOP

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste
Katalognummer
216709
EAN
4015082167097
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA
DNV
GL
LR
Modellcode
M22S-DDL-WS-GB1/GB0

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Schwarz und weiß
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
Farbe der Lünette
Schwarz (Black)
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
nicht bündig
klassisch
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Beschriftet
Linsenfarbe
weiß
Linsentyp
Linsenkopf
Anzahl der Befehlsstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 13
NEMA 3R
IP66
NEMA 12
NEMA 4X
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP66
Lebensdauer, mechanisch
200.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 29,7 x 54,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Typ
Doppeldrucktaste

Produktspezifikation exportieren