Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216724
M22-DP-S-X0

Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, Pilz schwarz, schwarz, beschriftet, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste
Katalognummer
216724
EAN
4015082167240
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL
UL 508
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Modellcode
M22-DP-S-X0

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Design
Pilzform
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Beschriftet
Linsentyp
rund
Art der Entriegelung
Keine

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Typ
Pilzförmiger Drucktaster

Produktspezifikation exportieren