Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216735
M22-DP-G-X-GVP

Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, Pilz grün, ohne Tastenplatte, Ohne, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste
Katalognummer
216735
EAN
4015082167356
Produkt Länge/Tiefe
69 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
M22-DP-G-X-GVP

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Grün
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Ausstattung:
Frontring
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Allgemeine Informationen

Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Öffnungsdurchmesser
22 mm

Produktspezifikation exportieren