Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216759
Modellcode: M22-DRP-S-X

Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, rastend, Pilz schwarz, ohne Tastenplatte, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste
Katalognummer
216759
EAN
4015082167592
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL
DNV
GL
LR
Modellcode
M22-DRP-S-X

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Pilzform
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Linsentyp
Rundkopf
Art der Entriegelung
Keine

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Typ
Pilzförmiger Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.