Dokument herunterladen () von 20

216762
Modellcode: M22-DRP-R-X

Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, rastend, Pilz rot, ohne Tastenplatte, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste
Katalognummer
216762
EAN
4015082167622
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
DNV
GL
LR
Modellcode
M22-DRP-R-X

Features & Functions

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Pilzform
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Art der Entriegelung
Keine

General information

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele (AC-betätigt)
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Typ
Pilzförmiger Drucktaster

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Actuator

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend

Contacts

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.