Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216773
Modellcode: M22-L-G

Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, RMQ-Titan, bündig, grün

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
Katalognummer
216773
EAN
4015082167738
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
VDE
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
Modellcode
M22-L-G

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Sonstiges
Design
Taste flach
Ausstattung:
Frontring
Linsenfarbe
Grün
Linsentyp
flach
rund

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Typ
Leuchtmelder

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig

Produktspezifikation exportieren