Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, RMQ-Titan, bündig, blau
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
|
| Katalognummer |
216775
|
| EAN |
4015082167752
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.007 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA IEC/EN 60947 VDE 0660 UL UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL 508 |
| Modellcode |
M22-L-B
|
| Farbe der Lünette |
Chrom
|
| Frontringmaterial |
Sonstiges
|
| Design |
Bündig
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Linsenfarbe |
Blau
|
| Linsentyp |
flach
rund |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Schutzart |
NEMA 4 X, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Größe |
Frontdurchmesser: 29.7 mm
|
| Typ |
Leuchtmelder
|
| Anschlussquerschnitte |
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig |