Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216796
Modellcode: M22-DRLH-G

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, hoch, rastend, grün, unbeschriftet, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Katalognummer
216796
EAN
4015082167967
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
VDE
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
DNV
GL
LR
Modellcode
M22-DRLH-G

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtdrucktaste
Farbe des Auslösers
Grün
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Tasterfarbe
Grün
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Plastik
Material
Frontring aus Titan
Design
Erweitert
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP69K
IP66
NEMA 3R
NEMA 4X
IP67
NEMA 13
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Beschriftung
unbeschriftet
Frontelementtyp
Hoch
Funktionen
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.