Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216817
M22S-WLK-G

Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, tastend, 2 Stellungen, grün, Frontring Schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste
Katalognummer
216817
EAN
4015082168179
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
cULus Listed
CSA Class No. NKCR7
UL Listed
CSA Std. C22.2 No. 14-10
UL 508
UL Listed file E29184
IEC-Einstufung
CSA Certified
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
VDE 0660
Kataloghinweise
0
Modellcode
M22S-WLK-G

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
Betätigertyp
Umschalten
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Design
mit Knebelgriff
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Grün
Linsentyp
rund
Anzahl der Schaltstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4 X, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Schaltwinkel
40 °
Typ
Leuchtwahltaste

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.