Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, Mit Knebelgriff, rastend, 2 Positionen, grün, Frontring: Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste
|
| Katalognummer |
216827
|
| EAN |
4015082168278
|
| Produkt Länge/Tiefe |
46 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.013 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 IEC 60947-5 VDE UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 CE IEC/EN 60947-5 UL CSA |
| Modellcode |
M22-WRLK-G
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigerfunktion |
Rastend
Schaltfunktion verrastend |
| Betätigertyp |
Wählschalter
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
mit Knebelgriff
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Funktionen |
Rast-/Rückzug-Funktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
|
| Kennmelderfarbe |
Grün
|
| Linsentyp |
Rundkopf
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zubehör |
Knebelgriff
|
| Schutzart |
NEMA 4 X, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP66
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
2.000 Schaltspiele/h
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.3 Nm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontdurchmesser: 29.7 mm
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|
| Schaltwinkel |
60 °
|
| Typ |
Leuchtwahltaste
|