Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216835
M22-WLK3-R

Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, tastend, 3 Stellungen, rot, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste
Katalognummer
216835
EAN
4015082168353
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
UL
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CE
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
Modellcode
M22-WLK3-R

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz (Black)
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Betätigertyp
Umschalten
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
mit Knebelgriff
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Rot
Linsentyp
rund
Anzahl der Schaltstellungen
3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Zubehör
Knebelgriff
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Schaltwinkel
40 °
Typ
Leuchtwahltaste

Produktspezifikation exportieren