Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216837
M22-WLK3-G

Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste, RMQ-Titan, Mit Knebelgriff, tastend, 3 Positionen, grün, Frontring: Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtwahltaste
Katalognummer
216837
EAN
4015082168377
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
DNV
GL
LR
Modellcode
M22-WLK3-G

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
selbsttätiger Rückzug
Tastend
Betätigertyp
Wählschalter
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Design
mit Knebelgriff
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Rückzug-Funktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Grün
Linsentyp
Rundkopf
Anzahl der Schaltstellungen
3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Zubehör
Knebelgriff
Schutzart
NEMA 4 X, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2.000 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29.7 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Schaltwinkel
40 °
Typ
Leuchtwahltaste

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.