Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216858
M22S-WR-X92

Eaton Moeller® series M22 Wahlschalter, RMQ-Titan, mit Drehknopf, rastend, 2 Stellungen, beschriftet, Frontring schwarz, II I

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Wahlschalter
Katalognummer
216858
EAN
4015082168582
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL 508
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947-5
DNV
GL
LR
Modellcode
M22S-WR-X92

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz (Black)
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
Betätigertyp
Drehknopf
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
mit Drehknopf
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Sonstiges
Beschriftung
Beschriftet
Linsentyp
rund
Anzahl der Schaltstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Schaltwinkel
60 °
Typ
Wahlschalteraktor

Produktspezifikation exportieren