Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216890
M22-WRS-MS*

Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, rastend, 2 Stellungen, MS1–MS20, Schlüssel abziehbar: 0, I, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste
Katalognummer
216890
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.031 kg
Zertifikat(e)
UL
CE
CSA
VDE 0660
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Modellcode
M22-WRS-MS*

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz (Black)
Betätigerfunktion
Rastend
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
Schlüssel in Stellung 1 abziehbar
Schaltfunktion verrastend
Betätigertyp
Schlüssel
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Betätigung mit Schlüssel
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Sonstige
Schlüsselcode
wählbar
Linsentyp
rund
Anzahl der Schaltstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
100 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.5 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Schaltwinkel
60 °

Produktspezifikation exportieren