Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, tastend, 3 Stellungen 0, Frontring Titan, schließanlagenfähig
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste
|
| Katalognummer |
216898
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.034 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
CE UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 UL UL 508 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 VDE 0660 DNV GL LR |
| Modellcode |
M22-WS3-SA(*)-*
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigerfunktion |
Tastend
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar Tastfunktion |
| Betätigertyp |
Schlüssel
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
Betätigung mit Schlüssel
klassisch |
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Kennmelderfarbe |
Sonstige
|
| Linsentyp |
Rundkopf
|
| Anzahl der Schaltstellungen |
3
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zubehör |
2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP66
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
100 Schaltspiele/h
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.5 Nm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontdurchmesser: 29,7 mm
|
| Geeignet für |
Schliessanlagen
|
| Schaltwinkel |
40 °
|
| Typ |
Schlüsseltaster
|