Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216902
M22-WRS3-GVP

Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, rastend, 3 Stellungen, 0, II, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste
Katalognummer
216902
EAN
4015082169022
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.032 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
M22-WRS3-GVP

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz (Black)
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Betätigertyp
Schlüssel
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Ausstattung:
Frontring
Kennmelderfarbe
Sonstige
Linsentyp
rund
Anzahl der Schaltstellungen
3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm

Produktspezifikation exportieren