Dokument herunterladen () von 20

216943
Modellcode: M22S-DL-W-X1

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, weiß, beschriftet 1, Frontring Schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
216943
EAN
4015082169435
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
CE
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
UL
DNV
GL
LR
Modellcode
M22S-DL-W-X1

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Taste flach
klassisch
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Beschriftet

Allgemein

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Taste flach
klassisch
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
NEMA 13
IP67
NEMA 4X
NEMA 12
IP66
NEMA 3R
IP69K
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Ansprechpartner

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
weiß
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.