Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

217436
M22-WRK3-*

Eaton Moeller® series M22 Wahlschalter, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, rastend, 3 Stellungen, wählbar, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Wahlschalter
Katalognummer
217436
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Modellcode
M22-WRK3-*

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend
Betätigertyp
Umschalten
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Design
mit Knebelgriff
klassisch
Ausstattung:
Stößelbrücke für den Mittelkontakt
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Sonstiges
Linsentyp
rund
Anzahl der Schaltstellungen
3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Zubehör
Knebelgriff
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.3 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Typ
Wahlschalteraktor

Produktspezifikation exportieren