Dokument herunterladen () von 20

218165
Modellcode: M22-XD-G-X1

Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte, flach grün, I

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 button plate
Katalognummer
218165
EAN
4015082181659
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
M22-XD-G-X1

Produktspezifikationen

Benutzt mit
M22(S)-D-X
M22-DG-X
M22(S)-DR-X
Typ
flach
Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Bauform
Senkkopf
Tasterfarbe
Grün
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
22.5 mm
Programmdurchmesser
22 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe
Grün
Form
Rundkopf
Design
bündig
Sprache
Sonstige
Beschriftung
Sonstige
Aufschrifttyp
symbol
Aufdrck
Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole
Symbol " I "
Geeignet für
Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.