Dokument herunterladen () von 20

218295
Modellcode: M22-XDL-G-X1

Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse, flach grün, I

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Zubehör Tastenlinse
Katalognummer
218295
EAN
4015082182953
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
M22-XDL-G-X1

Merkmale und Funktionen

Design
flach
Beschriftung
Symbol " I "
Linsenfarbe
Grün

Allgemein

Design
flach
Linsenfarbe
Grün

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Bauartnachweis

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.