Eaton Moeller® series M22 Linse, Leuchtmelder weiß, bündig, +
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Zubehör Linse
|
Katalognummer |
218388
|
EAN |
4015082183882
|
Produkt Länge/Tiefe |
29 mm
|
Produkthöhe |
9 mm
|
Produktbreite |
29 mm
|
Produktgewicht |
0.002 kg
|
Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
Modellcode |
M22-XL-W-X4
|
Design |
bündig
flach |
Merkmale |
Beschriftet
|
Beschriftung |
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 5 mm
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 3 mm + |
Aufschrifttyp |
symbol
|
Linsenfarbe |
weiß
|
Design |
bündig
flach |
Merkmale |
Beschriftet
|
Aufschrifttyp |
symbol
|
Linsenfarbe |
weiß
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.