Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. KL-4 Klemmschiene, 1 x 25 mm2 + 3 x 16 mm2, max. 63 A
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Schraubklemme
|
| Katalognummer |
219723
|
| EAN |
9004852906085
|
| Produkt Länge/Tiefe |
7 mm
|
| Produkthöhe |
9 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.015 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
KL-4
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Geeignet für |
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter Verseilter Leiter |
| Benutzt mit |
Einzelne KL Schraubklemme
KLV-Verteiler BF – Flachverteilerschrank Zusatzausrüstung |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Allgemeine Daten
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Nennstrom |
63 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Typ |
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - max. |
25 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang - min. |
1.5 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - max. |
16 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang - min. |
1.5 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max. |
0 mm²
|
| Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min. |
0 mm²
|
| Material |
Metall
|
| Anzahl Eingänge |
2
|
| Anzahl der Ausgänge |
2
|
| Anschlussart |
Klemme
Anschrauben |
| Montageart |
Schraube
|