Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

219725
KL-11

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. KL-11 Klemmschiene, 2 x 25 mm2 + 9 x 16 mm2, max. 63 A

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV Niederspannungs-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
219725
EAN
9004852829292
Produkt Länge/Tiefe
7 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
92 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
KL-11

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter
Verseilter Leiter
Benutzt mit
Erweiterungsklemme
BF – Flachverteilerschrank
KLV-Verteiler
Zusatzausrüstung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Allgemein
Farbe
Sonstiges
Nennstrom
63 A
Polzahl
1-polig
Typ
  • Zusatzeinrichtung
  • BF – Flachverteilerschrank
  • KLV-Verteiler

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt, Zugang - max.
25 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Material
Metall
Anzahl Eingänge
2
Anzahl der Ausgänge
10
Anschlussart
Klemme
Anschrauben
Montageart
Schraube

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.