Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

219726
KL-15

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. KL-15 Klemmschiene, 2 x 25 mm2 + 13 x 16 mm2, max. 63 A

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV Niederspannungs-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
219726
EAN
9004852591137
Produkt Länge/Tiefe
7 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.059 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
KL-15

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter
Verseilter Leiter
Benutzt mit
Einzelne KL Schraubklemme
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung
KLV-Verteiler

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Allgemein
Farbe
Sonstiges
Nennstrom
63 A
Polzahl
1-polig
Typ
  • Zusatzeinrichtung
  • BF – Flachverteilerschrank
  • KLV-Verteiler

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt, Zugang - max.
25 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Material
Metall
Anzahl Eingänge
2
Anzahl der Ausgänge
14
Anschlussart
Klemme
Anschrauben
Montageart
Schraube

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.