Eaton Moeller® series PKZM4 Motorschutzschalter, Ir= 16 - 25 A, Schraubklemmen, Anschlussklemmen: IP00 PKZM4-25
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM4 Motorschutzschalter
|
| Katalognummer |
222352
|
| EAN |
4015082223526
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
140 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
1.136 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947 VDE 0660 UL 60947-4-1 UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 UL UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 CSA |
| Modellcode |
PKZM4-25
|
| Höhenlage |
Max. 2.000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
14.7 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
4.9 W
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
25 A
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
|
| Funktionen |
Motorschutz
Phasenausfallempfindlich |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP20
Klemmen: IP00 |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
|
| Lebensdauer, elektrisch |
30.000 Schaltspiele (bei 400 V, AC-3)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
30.000 Schaltspiele (Stromführende Hauptstromkreise)
|
| Einbaulage |
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
|
| Schalthäufigkeit |
40 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Motorschutzschalter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
15 g, mechanisch, Gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Nebenstromkreis: Manueller Typ E bei Einsatz mit Klemme, oder geeignet für Gruppeninstallationen, (UL/CSA) |
| Temperaturkompensation |
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40° -25 - 55 °C, Arbeitsbereich |
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
2 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
7.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
20 HP
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
150 kA
|
| Kurzschlussstrom |
60 kA DC, bis 250 V DC, Stromführende Hauptstromkreise
|
| Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz) |
600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, max. CB, SCCR (UL/CSA)
42 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) 42 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (Typ E) |
25 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) Zubehör erforderlich BK50/3-PKZ4-E 65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) |
| Kurzschlussauslöser |
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz 388 A, Irm |
| Schaltvermögen |
25 A, AC-3 bis 690 V
25 A (3 Kontakte in Reihe), DC-5 bis 250 V |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
14 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 35) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 25) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 16) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
14 - 2
|
| Anzugsdrehmoment |
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
25 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
16 A
|
| Auslösecharakteristik |
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A
|