Dokument herunterladen () von 20

226837
Modellcode: M22S-WR-*

Eaton Moeller® series M22 Wahlschalter, RMQ-Titan, mit Drehknopf, rastend, 2 Stellungen, individuell beschriftbar, Frontring schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Wahlschalter
Katalognummer
226837
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CE
CSA
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
Hinweise zur individuellen Beschriftung → Datenblatt, Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)
Modellcode
M22S-WR-*

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
mit Drehknopf
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich

Allgemein

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
mit Drehknopf
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Anzahl der Schaltstellungen
2

Ansprechpartner

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
Betätigertyp
Drehknopf

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.