Eaton Moeller® series M22 Akustikmelder, kompakt, IP40_x
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Akustikmelder
|
| Katalognummer |
229015
|
| EAN |
4015082290153
|
| Produkt Länge/Tiefe |
62 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.024 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508 IEC 60947-5 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR CE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 UL CSA |
| Kataloghinweise |
ohne Summer
|
| Modellcode |
M22-AMC
|
| Ausstattung: |
Lampenfassung BA 9s
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Schutzart |
IP40
NEMA 4X, 13 |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Typ |
Kompakt
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|