Eaton Moeller® series M22 Potentiometer, klassisch, M22, 22,5 mm, R 10 kΩ, P 0,5 W, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Potentiometer
|
| Katalognummer |
229491
|
| EAN |
4015082294915
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
29 mm
|
| Produktbreite |
29 mm
|
| Produktgewicht |
0.034 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-5-1
UL 508 EN 60947-5-1 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 CSA CE CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR CSA-22.2 No. 14-05 UL UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5-1 |
| Modellcode |
M22-R10K
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Design |
klassisch
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Ausstattung: |
3 einzelne Schraubklemmen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.5 W
|
| Leistungsaufnahme |
0,5 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsleistung |
0.5 VA
|
| Widerstand |
10.000 Ohm
|
| Schutzart |
IP66
NEMA sonsitge |
| Lebensdauer, mechanisch |
25.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Typ |
Potentiometer
|
| Benutzt mit |
Baureihe DILET
Baureihe ETR4-70 |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm, Schraubklemmen
|