Dokument herunterladen () von 20

230059
Modellcode: DILM95-XSP(190V50HZ,220V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz, AC, verwendbar für: DILM80, DILM95

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
230059
EAN
4015082300593
Produkt Länge/Tiefe
48.65 mm
Produkthöhe
71.3 mm
Produktbreite
63.2 mm
Produktgewicht
0.155 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
Modellcode
DILM95-XSP(190V50HZ,220V60HZ)

General information

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
190 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
190 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V

Design verification

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag