Dokument herunterladen () von 20

230111
Modellcode: DILM150-XSP(RAC120)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, AC, verwendbar für: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
230111
EAN
4015082301118
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
63.2 mm
Produktgewicht
0.245 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA File No.: 012528
UL
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL File No.: E29096
Modellcode
DILM150-XSP(RAC120)

General information

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
100 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
100 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V

Design verification

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag