Dokument herunterladen () von 20

231221
Modellcode: CI-K2X-145-TS-NA

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 160 x 100 x 145 mm, +Tragschiene, NA Typ

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
231221
EAN
4015082312213
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.43 kg
Zertifikat(e)
UL
CSA-C22.2 No. 94
CSA
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E54120
CE
IEC/EN 60947-3
UL 508
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: MITW2
CSA-C22.2 No. 14-05
Kataloghinweise
Zugelassen für UL, CSA
Modellcode
CI-K2X-145-TS-NA

Features & Functions

Gehäusefarbe
Schwarz (RAL 9005)
hellgrau, Antrieb (RAL 7035)
Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
DIN-Schienen
Vorprägungen
4 x ½ Zoll-Vorprägungen

General information

Schutzart
IP65
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Ausführung
Aufputzmontage
Einbautiefe
118 mm
Produktkategorie
Leergehäuse
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Typ
Leergehäuse

Ambient conditions, mechanical

Temperaturbeständigkeit
-40 - 80 °C (Dichtung)
-40 - 120 °C (Gehäuse)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
18.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend.
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag