Dokument herunterladen () von 20

231236
Modellcode: CI-K5X-160-M-NA

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 280 x 200 x 160 mm, +Montageplatte, NA Typ

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
231236
EAN
4015082312367
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
280 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.547 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Zugelassen für UL, CSA
Modellcode
CI-K5X-160-M-NA

Merkmale und Funktionen

Gehäusefarbe
hellgrau, Antrieb (RAL 7035)
Schwarz (RAL 9005)
Gehäusematerial
Plastik
Merkmale
Glatte Form rundum mit scharfen Ecken
Ausstattung:
Montageplatte

Allgemein

Schutzart
IP65
NEMA 13
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Ausführung
Aufputzmontage
Einbautiefe
133 mm
Produktkategorie
Leergehäuse
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Typ
Leergehäuse

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Temperaturbeständigkeit
-40 - 80 °C (Dichtung)
-40 - 120 °C (Gehäuse)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
41 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht anwendbar.
10.2.6 Schlagprüfung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren