Dokument herunterladen () von 20

237836
Modellcode: BEL01-E

Eaton xEnergy Basic Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Befestigungselement für leitende Verbindung, vormontiert, grün, 200 Stück, Einzelteile in Karton

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
237836
EAN
4015082378363
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.33 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BEL01-E

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Einbausatz
Farbe
Grün

Technische Daten - mechanisch

Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
bündiger Einbau
Material
Sonstige
Lastkapazität - max.
0 kg
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.