Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248238
Modellcode: Z-SLK/NEOZ/1

Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungslasttrennschalter, 63A, 1p + Hauptschutz

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248238
EAN
4015082482381
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.224 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SLK/NEOZ/1

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz bis 60 Hz
Verschmutzungsgrad
3
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0,5 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Ansprechverzögerung
100 ms
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Anschlussklemmen
Liftklemmen
Nennspannung bei AC
50–230 V AC
Nennspannung bei DC
50–110 V DC
Polzahl
1-polig
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
4 kV
Schutzart
IP20
Schaltkategorie
AC 22 B, DC 21 B
Spannungsbereich
24 V AC - 240 V AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
0.5 W
Gehäusebreite
86 mm
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie
6.6 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Baugröße
D02
Funktionen
Fehler: 1 LED (Funktionsanzeige)
2 Wechsler, 5A/250V
Sicherungslasttrennschalter Z-SL…/NEOZ/…
Stromnetz: 1 LED (Funktionsanzeige)
Überspannungskategorie
III
IV
Einschaltdauer
100%
Sicherungspatrone
D02, D01
Montageart
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
Kontaktfunktion
5 A / 250 V (N/O)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
63 A
Betriebsspannung
230 V AC
Brennverhalten (UL)
V0, Glühdrahtprüfung 960 °C (UL94)
Typ
Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Geeignet für Sicherungen, Nutzungsklasse gG (gL), aM
  • Stromkodierung über Sicherungssatz
  • plombierbar
  • Einführung über beide Seiten möglich
  • Mit Sicherungsüberwachung, leer
Einbaubreite
27 mm pro Pol (1,5 Teilungseinheiten) + 27 mm
Wiederholbereitschaftszeit
100 ms
1000 ms
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
0,14 mm² - 4 mm²
1,5 mm² - 35 mm²
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm - 0,7 Nm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
0,14 mm² - 2,5 mm²
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Betriebsspannungstoleranz des Relais
± 10%
Leistungsaufnahme
5 VA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.