Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungslasttrennschalter, 63A, 3p + N + Hauptschutz
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
248241
|
| EAN |
4015082482411
|
| Produkt Länge/Tiefe |
88 mm
|
| Produkthöhe |
77 mm
|
| Produktbreite |
135 mm
|
| Produktgewicht |
0.59 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-SLK/NEOZ/3+N
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Rahmen |
Kappenmaß: 45 mm
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz bis 60 Hz
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 600
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Ansprechverzögerung |
100 ms
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Anschlussklemmen |
Liftklemmen
|
| Nennspannung bei AC |
50–400 V AC
|
| Polzahl |
3-polig + N
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
6 kV |
| Schutzart |
IP20
|
| Schaltkategorie |
AC 22 B, DC 21 B
|
| Spannungsbereich |
24 V AC - 240 V AC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie |
0.5 W
|
| Gehäusebreite |
86 mm
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie |
6.6 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Baugröße |
D02
|
| Funktionen |
Fehler: 1 LED (Funktionsanzeige)
2 Wechsler, 5A/250V Sicherungslasttrennschalter Z-SL…/NEOZ/… Stromnetz: 1 LED (Funktionsanzeige) |
| Überspannungskategorie |
IV
III |
| Einschaltdauer |
100%
|
| Sicherungspatrone |
D02, D01
|
| Montageart |
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Kontaktfunktion |
5 A / 250 V (N/O)
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
63 A
|
| Betriebsspannung |
400 V
|
| Brennverhalten (UL) |
V0, Glühdrahtprüfung 960 °C (UL94)
|
| Typ |
Sicherungsmaterial
|
| Besondere Merkmale |
|
| Einbaubreite |
27 mm pro Pol (1,5 Teilungseinheiten) + 27 mm
|
| Wiederholbereitschaftszeit |
100 ms
1000 ms |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
0,14 mm² - 4 mm²
1,5 mm² - 35 mm² |
| Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm - 0,7 Nm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
0,14 mm² - 2,5 mm²
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Betriebsspannungstoleranz des Relais |
± 10%
|
| Leistungsaufnahme |
5 VA
|