Dokument herunterladen () von 20

248413
Modellcode: Z-MS-25/3

Eaton Vertriebsteile Motorschutzschalter, 16–25 A, 3p

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248413
EAN
4015082484132
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.366 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-MS-25/3

Produktspezifikationen

Betätigertyp
Kipphebel
Abschalttechnik
Magnetisch
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
250 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
325 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
250 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
4.17 W
Überlastauslösestromeinstellung - max.
25 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
11 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V AC
10 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schutzart
IP20
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
12,5 W
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Polzahl
3-polig

Produktspezifikation exportieren