Dokument herunterladen () von 20

248852
Modellcode: Z-SCH230/40-40

Eaton Z-SCH Installationsschütz, 230 V AC / 50 Hz, 4S, 40 A, 3 HP

General Specifications

Produktname
Eaton Z-SCH contactor
Katalognummer
248852
EAN
4015082488529
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
52.5 mm
Produktgewicht
0.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
Z-SCH230/40-40

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
40 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Schutzart
IP40
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
14,6 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Glühlampenlast - max.
5520 W
Leuchtstofflampenlast - max.
2610 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
5336 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
2088 VA
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
4
Anzahl der modularen Abstände
3
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
40 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Gebrauchskategorie
1
Nennspannung (Erregung) - max.
253 V
Nennspannung (Erregung) - min.
195.5 V
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
Wechselstrom
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Produktspezifikation exportieren