Dokument herunterladen () von 20

248858
Modellcode: Z-SCH230/63-31

Eaton Z-SCH Installationsschütz, 230 V AC / 50 Hz, 3S+1Ö, 63 A, 3 HP

General Specifications

Produktname
Eaton Z-SCH contactor
Katalognummer
248858
EAN
4015082488581
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
52.5 mm
Produktgewicht
0.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SCH230/63-31

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Schutzart
IP40
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
23,6 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Glühlampenlast - max.
7740 W
Leuchtstofflampenlast - max.
4060 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
8120 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
2668 VA
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
3
Anzahl der modularen Abstände
3
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Gebrauchskategorie
1
Nennspannung (Erregung) - max.
253 V
Nennspannung (Erregung) - min.
195.5 V
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
Wechselstrom
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Produktspezifikation exportieren