Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 40 A, AC 24 kV, BS AF4, 565 x 76,2 mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
| Katalognummer |
24AFIHA40
|
| EAN |
5027590037723
|
| Produkt Länge/Tiefe |
565 mm
|
| Produkthöhe |
76.2 mm
|
| Produktbreite |
76.2 mm
|
| Produktgewicht |
6100 g
|
| Zertifikat(e) |
BS 2692-1
|
| Modellcode |
24KV 40AMP 3"" AIR 'A' FUSE
|
| Benutzt mit |
A3354730 Sicherungsclip
|
| Stromstärkewert |
40A
|
| Ausschaltvermögen |
16 kA
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Lichtbogen (I2T) |
1,2 x 103
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Widerstand |
46,5 Ohm
|
| Betriebsspannung |
24 kV
|
| Anwendung |
|
| Sicherungsgröße |
76,2 x 565 mm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Standard |
British Standard
|