Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

24AFIHA63
24KV 63AMP 3"" 'A' AIR FUSE

Eaton Bussmann Serie BS-Mittelspannungs-Luftsicherung, 63 A, 24 kV, 16 kA, 76,2 x 565 , mit Schlagmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
24AFIHA63
EAN
5027590037747
Produkt Länge/Tiefe
565 mm
Produkthöhe
76.2 mm
Produktbreite
76.2 mm
Produktgewicht
6100 g
Einhaltung(en)
BS 2692-1
Zertifikat(e)
KEMA-Zertifikat
Modellcode
24KV 63AMP 3"" 'A' AIR FUSE

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
A3354730 Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Ausschaltvermögen
16 kA
Klasse
Klasse Pufferung
Lichtbogen (I2T)
3,2 x 103
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Widerstand
23,5 Ohm
Betriebsspannung
24 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungsgröße
76.2 x 565 mm
Montageart
Einclipsbar
Standard
Britische Norm

Produktspezifikation exportieren