Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

24AFMSJ50

Eaton Bussmann Serie Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 50 A, AC 24 kV, 3", 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
Katalognummer
24AFMSJ50
EAN
5027590037839
Produkt Länge/Tiefe
442 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
4500 g
Einhaltung(en)
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Zertifikat(e)
BS 2692-1

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
270303 Sicherungsclip
A3354730 Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
50 A
Ausschaltvermögen
20 kA
Klasse
Klasse Pufferung
Lichtbogen (I2T)
1,8 x 1000
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Widerstand
29,5 Ohm
Betriebsspannung
24 kV
Watt-Verluste
102 W

Produktspezifikationen

Anwendung
  • Transformatorenschutz
  • Innen- oder Außeneinsatz
Sicherungsgröße
76 x 442 mm
Montageart
Einclipsbar
Standard
DIN

Produktspezifikation exportieren