Eaton Bussmann Serie DIN-Mittelspannungs-Sicherung, 25 A, 24 kV, 35,5 kA, 76 x 442 mm, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
24FFMSJ25
|
| EAN |
5027590038119
|
| UPC |
051712832939
|
| Produkt Länge/Tiefe |
442 mm
|
| Produkthöhe |
9 mm
|
| Produktbreite |
76.2 mm
|
| Produktgewicht |
4500 g
|
| Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Modellcode |
24KV 25Amp 3'' 'J' Full Range Fuse
|
| Benutzt mit |
270303 Sicherungsclip
A3354730 Sicherungsclip |
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Ausschaltvermögen |
35.5 kA
|
| Klasse |
Klasse volle Reichweite
|
| Lichtbogen (I2T) |
3,4 x 1000
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Widerstand |
58,6 Ohm
|
| Betriebsspannung |
24 kV
|
| Watt-Verluste |
47 W
|
| Anwendung |
|
| Sicherungsgröße |
76 x 442 mm
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Standard |
DIN
|