Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 63 A, AC 24 kV, 2,5", 64 x 442 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
24THMEJ63
|
| EAN |
5027590245883
|
| UPC |
051712186360
|
| Produkt Länge/Tiefe |
442 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
64 mm
|
| Produktgewicht |
3368 g
|
| Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Zertifikat(e) |
UL
VDE |
| Modellcode |
24KV 63A 2.5""DIN BROWN RESIN SEAL FUSE
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Klasse |
Klasse Pufferung
|
| Lichtbogen (I2T) |
4,3 x 1000
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Widerstand |
21,1 Ohm
|
| Betriebsspannung |
24 kV
|
| Watt-Verluste |
127 W
|
| Anwendung |
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Standard |
DIN
|