Dokument herunterladen () von 20

250NHG02BI

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, 500V, 250A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Klasse C gL/gG - 250NHG02BI

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
250NHG02BI
EAN
5027590469579
UPC
051712233316
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
407.3333333 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specifications

Sicherungsgröße
NH02
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
ja

Zubehör

Geeignet für
Mikroschalter BVL50

Produktspezifikation exportieren