Sicherungseinsatz, Niederspannung, 250 A, AC 400 V, NH03, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
250NHG03B-400
|
EAN |
5027590469616
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
71 mm
|
Produktbreite |
54 mm
|
Produktgewicht |
657 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Modellcode |
NH FUSE 250A 400V GG/GL SIZE 03
|
Stromstärkewert |
250 A
|
Betriebsspannung |
400 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Sicherungsgröße |
NH03
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Geeignet für |
Mikroschalter BVL50
|