Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller Series NZM Arbeitsstromauslöser, 48 V AC/DC, für NZM1
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
|
Katalognummer |
259720
|
EAN |
4015082597207
|
Produkt Länge/Tiefe |
37 mm
|
Produkthöhe |
66 mm
|
Produktbreite |
32 mm
|
Produktgewicht |
0.044 kg
|
Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
Zertifikat(e) |
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086) CSA (Class No. 1437-01) CE marking UL listed IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) UL489 CSA certified |
Modellcode |
NZM1-XA48AC/DC
|
Benutzt mit |
NZM1(-4), N(S)1(-4)
|
Betriebsspannung |
0.7 - 1.1 x Us
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Rahmen |
NZM1
|
Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (Arbeitsstromauslöser)
|
Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Reaktionszeit |
20 ms
|
Anzug der Anschlussleistung (Arbeitsstromauslöser) |
2,5 VA/W
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
48 V AC/DC
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
48 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
48 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
48 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
48 V
|
Geeignet für |
Lastschalter
|
Anschlussart |
Mit Anschlussklemmenblock auf der linken Schalterseite
Mit 3 m Anschlusskabel statt Schraubabschluss |
Spannungsart |
AC/DC
|
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² – 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsfreigaben, rückfallverzögert mit Aderendhülse 0,75 mm² – 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsfreigaben, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser |
Typ |
|
Besondere Merkmale |
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
48 V
|
Nennspannung bei AC (x Us) - max. |
1.1
|
Nennspannung bei AC (x Us) - min. |
0.7
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Unverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
0 A
|
Unverzögerter Kurzschlussauslöser - max. |
0 A
|
Betriebszeit - max. |
0
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
48 V AC
48 VDC |