Eaton Bussmann Series – D-Sicherung, Niederspannung, Flink, 500V, 25A, 50 kAIC, ohne Kennmelder, Sicherung, Klasse gR, Halter, gelb
Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
|
Katalognummer |
25D16Q
|
EAN |
5027590470049
|
UPC |
051712833141
|
Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
Produkthöhe |
13.2 mm
|
Produktbreite |
13.2 mm
|
Produktgewicht |
15.2 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
VDE
IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
Stromstärkewert |
25 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Ausschaltvermögen |
50 kA
|
Betriebsklasse |
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
|
Sicherungsgröße |
DI
|
Sicherungstyp |
D16Q – Flink
|
Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
Geeignet für |
E16/DI Sicherungssockel
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
25GD16 Schraubkappen-Passeinsatz, gelb
|