Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Schraubverbindung, 3p, Standard, Größe 3
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
Katalognummer |
260039
|
EAN |
4015082600396
|
Produkt Länge/Tiefe |
120.5 mm
|
Produkthöhe |
459 mm
|
Produktbreite |
140 mm
|
Produktgewicht |
0.14 kg
|
Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
Zertifikat(e) |
CE marking
CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 UL (File No. E31593) UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL listed UL489 CSA certified |
Modellcode |
NZM3-XKS
|
Benutzt mit |
NZM3, PN3, N(S)3
|
Stromstärkewert |
630 A
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Rahmen |
NZM3
|
Geeignet für |
Cu-Kabelschuhe
3-polig Aluminium-Kabelschuh |
Polzahl |
3-polig
|
Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Segmente 32 mm x 1 mm + 5 Segmente 32 mm x 1 mm
|
Ausführung |
Sonstiges
|
Typ |
Zubehör Schraubanschlussklemme
|
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
16 mm² - 300 mm² (1x)
4 - 350 AWG/kcmil (1x) 16 mm² - 240 mm² (2x) 350 AWG/kcmil (2x) |
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
|