Eaton Moeller® series PKZ Anschlusswinkel, 3p, 25mm² BK25/3-PKZ0-E
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZ Einspeiseklemme
|
| Katalognummer |
262518
|
| EAN |
4015082625184
|
| Produkt Länge/Tiefe |
34 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.047 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-06 UL UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 CE CSA File No.: 98494 UL Category Control No.: NLRV |
| Modellcode |
BK25/3-PKZ0-E
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5.4 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.8 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
63 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Rundleiterverbindung
PKZM0/PKE, Leitungsklemme erforderlich für Anwendungen des Typs E/F, (UL/CSA) Sonstiges |
| Benutzt mit |
PKZM0, PKE12, PKE32
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2,5 - 16 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
2,5 Nm
|