Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

262686
ETR2-12

Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais, 0,05s-100h, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48 V DC, 1W, rückfallverzögert

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais
Katalognummer
262686
EAN
4015082626860
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.053 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61812-1
UL File No.: E29184
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA File No.: UL report valid
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-1
CE
Modellcode
ETR2-12

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Electrical rating

Netzspannungsbereich
24 bis 48 V DC
24 - 240 V AC (bei 50/60 Hz)
Nennstrom
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A bei 230 V (Ö)
3 A bei 230 V (S)

Features & functions

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Funktionen
Feste Timing-Funktion
Rückfallverzögerung
rückfallverzögert

General information

Schutzart
IP20
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Produktkategorie
ETR2 Zeitrelais
Geeignet für
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Zeitbereich - max.
360000 s
Zeitbereich - min.
0.05 s
Typ
Zeitrelais
Spannungsart
AC/DC

Magnet system

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Produktspezifikation exportieren